AZM150Z-ST-02/10RT-024
Varenummer:153048820

Produktbeskrivelse
- konnektorplugg M12, 8-polet
- Plast bryterhus
- 8 startplan med roterende hode
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM150Z-ST-02/10RT-024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153048820
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
LåseboltmaterialeStainless steel (1.4104)
Bruttovekt690g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødutgangJa
Antall aktiveringsretninger2
Integrated connection, M12Yes
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Merk (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)from device version V2 (see type plate)
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Klemmekraft, maksimum1.950N
Holdekraft, cirka50N
tvangsbrytende vandring5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws4x M5
Styrkeklasse8.8
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum1,3Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet0,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Materiale for konnektor (elektrisk)Metallfilm
Konnektor (mekanisk)Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor204mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning30 V
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 8-polet0.8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Merkespenning24VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementMagnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NC contact
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Note, Utilisation category DC-13Connector 8-pole
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Note, Utilisation category DC-13Connector 8-pin
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 16:04