AZM190-02/01RK-48VAC
Varenummer:133016950
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Koplingsrom
- Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
- Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
- Skrueklemmetilkobling
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer103016950
Produkt-typebetegnelseAZM190-02/01RK-48VAC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133016950
EAN (European Article Number)8905236100543
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorsinkbelagt metall
LåseboltmaterialeDie-cast zinc
Bruttovekt480g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger4
Antall sikkerhetskontakter3
Antall kabelgjennomføringer2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Merk (Performance Level)Informasjon for sikkerhetsvurderingen av låsesperrefunksjonen er dokumentert i bruksanvisningen eller i veiledningen "Drift og installasjon".
Mekaniske data
Forriglingsprinsippåpner med spenning
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.950N
Klemmekraft, maksimum2.550N
Holdekraft20N
tvangsbrytende vandring3,5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M5
Header rotasjon0°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor41mm
Bredde på sensor52mm
Høyde på sensor178mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning48VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementMagnetventil: 2 NC-kontakter (NC) / aktuator 1 NC-kontakt (NC)
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen)For vedlikehold, installasjon etc.front
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.10.2026, 15:46