AZM190-11/02RKAT-24VDC
Varenummer:137001444

Produktbeskrivelse
- Skrueklemmetilkobling
- driftsspenning
- Nødutgang, dekselside
- Plast bryterhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
- Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer103034469
Produkt-typebetegnelseAZM190-11/02RKAT-24VDC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)137001444
EAN (European Article Number)8905236107900
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorsinkbelagt metall
LåseboltmaterialeDie-cast zinc
Bruttovekt637g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
NødutgangJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger4
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter3
Antall kabelgjennomføringer2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Forriglingsprinsippdriftsspenning
Opplåsingtrykke på frigjører
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.950N
Klemmekraft, maksimum2.550N
Holdekraft20N
tvangsbrytende vandring3,5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M5
Header rotasjon0°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor41mm
Bredde på sensor52mm
Høyde på sensor178mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning60 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning1,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning24VDC
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementMagnetventil: 1 NO-kontakt (NO), 1 NC-kontakt (NC) / Aktuator: 2 NC-kontakter (NC)
Note (Switching element)med dobbelt brudd
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-1524VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-1524VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet.
Note (Emergency exit)Montering bare innenfor det vernede områdetVed faretilfelle
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen)For vedlikehold, installasjon etc.front
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.10.2026, 15:46