AZM190-B1
Varenummer:131029965

Produktbeskrivelse
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
- Kompenserer for toleranser ved hjelp av gummibufferter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101029965
Produkt-typebetegnelseAZM190-B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029965
EAN (European Article Number)8905236105777
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Bruttovekt38g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelrett
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 10 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 650 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 06:07