AZM190-B3/1x15
Varenummer:131029967

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101029967
Produkt-typebetegnelseAZM190-B3/1x15
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Bruttovekt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum200mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 25 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planMed aktivator forhåndsinnstilt til 15° for små aktiveringsradierPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 200 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 00:01