AZM190-B3/1x7,5
Varenummer:131029968

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101029968
Produkt-typebetegnelseAZM190-B3/1x7,5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Bruttovekt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum250mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 30 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planMed aktivator forhåndsinnstilt på 7,5ºPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 250 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.08.2026, 11:13