AZM190-B3/2X15
Varenummer:131029938

Produktbeskrivelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101029938
Produkt-typebetegnelseAZM190-B3/2X15
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 20 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 350 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 07:46