AZM190-B5
Varenummer:131029966

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for frontmontering, f.eks. på hengslede vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101029966
Produkt-typebetegnelseAZM190-B5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt50g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelrett
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 25 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 650 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.10.2026, 04:53