AZM201B-ST-T-AS-P
Varenummer:103025859


Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
- Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
- Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
- I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
Vennligst logg inn for å se priser