AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Arkiv
Varenummer:103042149


Produktbeskrivelse
- Ledig trykknapp og LED som kan tildeles
- Plast bryterhus
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N