AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Varenummer:103026879
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Farens varighet, maksimum200ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Responstid for sikkerhetsutgangene når de er slått av av sikkerhetsinngangene, maksimum0,5ms
Bruttovekt588g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Aktivator overvåketJa
Vernelås overvåketJa
Manuell tvangsåpningJa
KortslutningsdeteksjonJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikre digitale innganger 2
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-verdi5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Forriglingsfunksjon 2
Performance Level, up tod
Category3
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Merk (klemmekraft FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Klemmekraft, maksimum2.600N
Merk (klemmekraft Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Holdekraft30N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Type of the fixing screws2x M6
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks1Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Lengde på sensorkjede, maksimum200m
Merk (Lengde på sensorkjede)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Merk (Seriekabling)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Konnektor stikkKonnektor M12, 8-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor220mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk50mA
Strømforbruk med solenoiden PÅ, toppverdi700 mA / 100 ms
Merkespenning24VDC
driftssstrøm1.200mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Designation, Magnet controlIN
Koblingsterskeler for magnetinnganger-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Voltage drop Ud, maximum4V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Note, Utilisation category DC-13Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum0,5ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Elektriske data - diagnoseutgang
Driftssstrøm (diagnose-utgang)100mA
Voltage drop Ud, maximum4V
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2OUT diagnostic output
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5Y3 safety output 3
PIN 6Y4 safety output Y4
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN Solenoidkontroll
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Trekantnøkkel for AZM 201
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Note (General)Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten.
Note (Actuator monitored)Sikkerhetsutganger Y1, Y2
Note (Solenoid interlock monitored)Sikkerhetsutganger Y3, Y4
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.07.2026, 05:35