AZM201Z-I2-ST-T-1P2PW-A-2965-1
Varenummer:103063221


Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Vernelås overvåket
- driftsspenning
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N