AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-2965-2
Varenummer:103060743


Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- åpner med spenning
- Vernelås overvåket
- Ledig trykknapp og LED som kan tildeles
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N