AZM201Z-ST-T-AS-A-P
Varenummer:103025862

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
- Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
- Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
- I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM201Z-ST-T-AS-A-P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103025862
EAN (European Article Number)4030661524221
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum100ms
Farens varighet, maksimum200ms
Bruttovekt538g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Vernelås overvåketJa
Fast posisjonJa
Manuell tvangsåpningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall aktiveringsretninger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,81 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Merk (klemmekraft FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Klemmekraft, maksimum2.600N
Merk (klemmekraft Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Holdekraft30N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Type of the fixing screws2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum8Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks1Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor235,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0Solenoidkontroll
AS-i Outputs, DO 1Ikke i bruk
AS-i Outputs, DO 2Ikke i bruk
AS-i Outputs, DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Vakt og aktuator oppdaget
AS-i Parameter bits, P1Magnetisk forrigling låst
AS-i Parameter bits, P2Magnetisk spenning i toleranseområdet
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfeil (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeil
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Elektriske data - hjelpespenning (aux)
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Merkespenning24VDC
Fuse rating4A
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / apparatfeil registrert / manipuleringsvern aktivt(2) Rød lysdiode: enhetsfeil(3) Gul lysdiode: enhetsstatus
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Trekantnøkkel for AZM 201
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Merk Spenning AUX DCstabilised PELV power supply
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 00:16