AZM201Z-ST2-T-SD2P
Varenummer:103032731

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N
Vennligst logg inn for å se priser