AZM300Z-I2-ST-AS-T
Varenummer:103011892


Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- 3 forskjellige retninger av aktuering
- Vernelås overvåket
- åpner med spenning
- Nødutgang
- Magnettilførsel gjennom AS-grensesnittet
- Tetthetsgrad IP69
- Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
- Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
- I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
- 2 integrerte smekk inn-stadier
Vennligst logg inn for å se priser