AZM300Z-ST-AS-P-T
Arkiv
Varenummer:103009481


Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Universell koding med RFID-teknologi
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- 3 forskjellige retninger av aktuering
- Vernelås overvåket
- åpner med spenning
- Nødutgang
- Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
- Tetthetsgrad IP69
- Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
- Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
- I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
- 2 integrerte smekk inn-stadier