AZM40-B1
Varenummer:103034199

Produktbeskrivelse
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM40-B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103034199
EAN (European Article Number)4030661535241
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt192g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Fjærkraften til aktuatortungen50N
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator40mm
Bredde på aktivator40mm
Høyde for aktivator20mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 13:48