AZM40-B1-PH
Varenummer:103037328

Produktbeskrivelse
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM40-B1-PH
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103037328
EAN (European Article Number)4030661543772
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt194g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Fjærkraften til aktuatortungen50N
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator40mm
Bredde på aktivator40mm
Høyde for aktivator20mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 02:10