AZM400-B1
Varenummer:103003508

Produktbeskrivelse
- Actuator for solenoid interlock AZM400
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM400-B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103003508
EAN (European Article Number)4030661472690
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt94g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator24,3mm
Bredde på aktivator77,8mm
Høyde for aktivator44,8mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 07:51