AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
Varenummer:103015315


Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Universell koding med RFID-teknologi
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Vernelås overvåket
- 1 DIagnostisk utgang
- Med sikringshull for montering av Bowden-kabel
- Bistabilt, motordrevet system
- Klemkraft 10.000 N
- Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
- PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
- To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
- Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
- Høy toleranse for feiljustering av dør
Vennligst logg inn for å se priser