AZM400Z-ST-I2-1P2P-DU
Varenummer:103044780
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Vernelås overvåket
- 1 DIagnostisk utgang
- manuell frigjøring
- Bistabilt, motordrevet system
- Klemkraft 10.000 N
- Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
- PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
- To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
- Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
- Høy toleranse for feiljustering av dør
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZM400Z-ST-I2-1P2P-DU
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103044780
EAN (European Article Number)4030661563688
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonIndividuelt kodet, multippel innlæring
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippMagnetfeltRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Bruttovekt764g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Vernelås overvåketJa
Manuell tvangsåpningJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall diagnosesignaler1
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,00 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,80 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Forriglingsprinsippbistabil
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Av dette med lateral kraft Fquer = 100 N: 100.000 bevegelser
Tillatt avstand fra låsing til aktuator, minimum1mm
Tillatt avstand mellom låsing og aktuator, maks7mm
Vinkelforskyvning mellom vernets låsing og aktuatoren, maks2°
Minste avstand enheter30mm
Klemmekraft iht. EN ISO 1411910.000N
Klemmekraft, maksimum13.000N
Lateral kraft ved boltretur, maksimal (mot låst dør)300N
Note (Lateral force at bolt return)Gjelder ikke for nødutgang, Bowden-kabel og manuell åpning
Type of the fixing screws2x M6
Merk (Utførelse av festeskruene)Property class min. 10.9
Tiltrekkingsmoment for skruer8Nm
MerkThe maximum tightening torque of the cover screw (cover triangle) is 0.55 Nm.
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,7mm
Bredde på sensor77,8mm
Høyde på sensor156,7mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
Strømforbruk under boltens bevegelse, toppverdi600 mA / 100 ms
Merkespenning24VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2 A gG
Tid til beredskap, maksimum1.500ms
Brytefrekvens, maksimum0,3Hz
Åpne/Lukke syklus, minimum3s
Minimum gjennimsnittlig syklustid (ved kontinuerlig drift)20s
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Elektriske data - kontrollinnganger
Designation, Control inputsE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Koplingsterskler på kontrollinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Driftsstrøm ved 24 V, Minimum5mA
Driftsstrøm ved 24 V, Maksimum10mA
Tillatte avvik i tid, maksimum10s
Testpulsintervall, maksimum40ms
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Tillatt gjenværende styrestrøm1,5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum0,5ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Elektriske data - diagnoseutgang
Designation, Diagnostic outputsOUT
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
NoteDen diagnostiske utgangen er ikke sikkerhetsrelevante utganger!
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2E1 Kontrollinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang
PIN 6E3 Kontrollinngang 3
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8E2 Kontrollinngang 2
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZM400-B1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 03:31