AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
Varenummer:103046589
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
- Vernelås overvåket
- 2 Diagnostiske utganger
- manuell frigjøring
- Elektrisk manuell utløsning med hjelpespenning
- Bistabilt, motordrevet system
- Klemkraft 10.000 N
- Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
- PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
- To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
- Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
- Høy toleranse for feiljustering av dør
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103046589
EAN (European Article Number)4030661568447
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonIndividuelt kodet, multippel innlæring
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippMagnetfeltRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Reaksjonstid, maksimum100ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Bruttovekt849g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Vernelås overvåketJa
Elektronisk manuell åpningJa
Manuell tvangsåpningJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall diagnosesignaler2
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,00 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,80 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Forriglingsprinsippbistabil
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Av dette med lateral kraft Fquer = 100 N: 100.000 bevegelser
Tillatt avstand fra låsing til aktuator, minimum1mm
Tillatt avstand mellom låsing og aktuator, maks7mm
Vinkelforskyvning mellom vernets låsing og aktuatoren, maks2°
Minste avstand enheter30mm
Klemmekraft iht. EN ISO 1411910.000N
Klemmekraft, maksimum13.000N
Lateral kraft ved boltretur, maksimal (mot låst dør)300N
Note (Lateral force at bolt return)Gjelder ikke for nødutgang, Bowden-kabel og manuell åpning
Type of the fixing screws2x M6
Merk (Utførelse av festeskruene)Property class min. 10.9
Tiltrekkingsmoment for skruer8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk2 M12-kontakter, 8-pinners og 5-pinners, begge A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,7mm
Bredde på sensor77,8mm
Høyde på sensor166,7mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Driftsstrøm100mA
Driftsstrøm, maksimum600mA
Driftsstrøm ved 24 V, minimum10mA
Driftsstrøm ved 24 V, maksimum15mA
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
Strømforbruk under boltens bevegelse, toppverdi600 mA / 100 ms
Merkespenning24VDC
driftssstrøm50mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2A gG
Tid til beredskap, maksimum1.500ms
Brytefrekvens, cirka0,3Hz
Brytefrekvens, maksimum0,3Hz
Åpne/Lukke syklus, minimum3s
Minimum gjennimsnittlig syklustid (ved kontinuerlig drift)20s
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Elektriske data - Kontrollinnganger Låsefunksjon
Designation, Control inputsE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Koplingsterskler på kontrollinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Driftsstrøm ved 24 V, Minimum5mA
Driftsstrøm ved 24 V, Maksimum10mA
Tillatte avvik i tid, maksimum10s
Testpulsintervall, maksimum40ms
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Tillatt gjenværende styrestrøm1,5mA
Electrical data - Safety digital inputs
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Leakage current Ir, maximum1,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum0,5ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
NoteDen diagnostiske utgangen er ikke sikkerhetsrelevante utganger!
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
Pin-tildeling
ConnectionConnector 1
PIN 1OUT2 DIagnostisk utgang 2
PIN 2E1 Kontrollinngang 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT1 DIagnostisk utgang 1
PIN 6E3 Kontrollinngang 3
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8E2 Kontrollinngang 2
ConnectionConnector 2
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Hjelpespenning
PIN 5FE (Funksjonell jordforbindelse)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Leveringsomfang for monteringsmateriell2 x M6 (10.9)
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZM400-B1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2026, 01:47