AZM40B-I2-ST-1P2P
Varenummer:103034195

Produktbeskrivelse
- Kompakt, flat utforming
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høy holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- Bare en versjon for hengslede og skyvedører
- Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM40B-I2-ST-1P2P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCIC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonIndividuelt kodet, multippel innlæring
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialeLight alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic)
Farens varighet, maksimum200ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Responstid for sikkerhetsutgangene når de er slått av av sikkerhetsinngangene, maksimum1,5ms
Bruttovekt270g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Aktivator overvåketJa
Fast posisjonJa
Manuell tvangsåpningJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikre digitale innganger 2
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,10 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Forriglingsprinsippbistabil
OpplåsingRoterende åpner
Mekanisk levetid, låsesykluser1.000.000bevegelser
Mekanisk levetid, aktuatorsykluser500.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)from device version V2 (V1 = 200.000 actuator cycles)
Aktueringsvinkel180°
Vinkelforskyvning mellom vernets låsing og aktuatoren, maks2°
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Holdekraft40N
Merk (Holdekraft)+/- 25%
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
MonteringMonteringshull Konisk forsenkning
Type of the fixing screws2x M5
Styrkeklasse8.8 / 80
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum4Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum6Nm
MerkObserve the maximum tightening torque of the fixing screws used.
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"1mm
Sikret bryteravstand "AV"8mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde på sensorkjede, maksimum200m
Merk (Lengde på sensorkjede)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Merk (Seriekabling)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Konnektor (mekanisk)Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor119,5mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67IP69
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbruk for magnetventil ved koblingsmoment, toppverdi600 mA / 100 ms
Merkespenning24VDC
driftssstrøm1.200mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2 A gG
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, maksimum0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Designation, Magnet controlIN
Koblingsterskeler for magnetinnganger-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Driftsstrøm ved 24 V, Minimum10mA
Driftsstrøm ved 24 V, Maksimum15mA
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputsX1 und X2
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V5mA
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
SikkerhetsutgangOSSD, short-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum0,5ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Elektriske data - diagnoseutgang
Designation, Diagnostic outputsOUT
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN Solenoidkontroll
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZM40-B1
Note
Note (Manual release)Manuell utløsing fra siden
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 13:32