AZM40Z-ST-1P2P
Varenummer:103034187


Produktbeskrivelse
- Kompakt, flat utforming
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høy holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- Bare en versjon for hengslede og skyvedører
- Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
Vennligst logg inn for å se priser