AZR31S1/110VAC
Arkiv
Varenummer:101049676


Produktbeskrivelse
- Feilsikre stillstandsmonitorer
- Sensorfri deteksjon av stillstand ved overvåking e.m.f.
- Direkte forbindelse til trefasemotorer
- Egnet for tilkobling til en frekvensomformer med følgende grensesnittdata:rotasjonshysterese 0 ... 1000 Hz;brytefrekvens på endenivå opptil 16 kHz;motorspenningsområde 0 ... 400 V
- Denne feilsikre stillstandsmonitoren has den spesielle fordelen av ingen justering for en nødvendig verdi trengs under idriftsettingen.
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger