AZR31S1-2SEC./230VAC
Varenummer:101179105
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Feilsikre stillstandsmonitorer
- Sensorfri deteksjon av stillstand ved overvåking e.m.f.
- Direkte forbindelse til trefasemotorer
- Egnet for tilkobling til en frekvensomformer med følgende grensesnittdata:
rotasjonshysterese 0 ... 1000 Hz;
brytefrekvens på endenivå opptil 16 kHz;
motorspenningsområde 0 ... 400 V - Denne feilsikre stillstandsmonitoren has den spesielle fordelen av ingen justering for en nødvendig verdi trengs under idriftsettingen.
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZR31S1-2SEC./230VAC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101179105
EAN (European Article Number)4030661446554
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall lysdioder5
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH-verdi2,00 x 10⁻⁸/h
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minmum65
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, stop 0, up toe
Kontrollkategori, stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5Stiv eller fleksibel
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde73,2mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning230 VAC -15 % / +10 %
Merkespenning230VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum253VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum253VAC
Elektriske strømforbruk, maksimum4VA
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Kabellengde (Master/slave), maksimum10m
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum15ms
Forsinkelse ved atomatisk start etter registrering av stillstand, circa {ms}2.000ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAgSn0. selvrensende, positiv handling
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesERR, rød: feil kanal A + BON, grønn: Tilførselsspenning UBOUT, grønn: aktivering
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Trygg stillstandsovervåking
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Dene sensorfrie stillstandsmonitoren sjekker e.m.f. for trefasemotoren.Etter at utløsning har funnet sted, må vernedøren åpnes.For å sikre en vaktdørKablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Overvåking av vernedør ved hjelp av solenoid-sperre og sikkerhetsbryter med separat atuator (A og B).Utløsning finner bare sted ved hjelp av NO-kontakten når run-down-bevegelsen er avsluttet.Vernedørmonitoren i SRB-serien sjekker vernedørens posisjon.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.08.2026, 10:53