BDF100-NH-G-ST
Varenummer:101215862

Produktbeskrivelse
- Nødstopp forrigling trykknapp
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
- Feltmerking med separat plastdeksel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBDF100-NH-G-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215862
EAN (European Article Number)4030661448428
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000225
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Farge på husoverdelengul
Positions used, position 1Nødstopp forrigling trykknapp
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
SignallampeJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Mekanisk levetid, nøkkelbetjent valgbryter30.000bevegelser
Aktiveringsslag3mm
Aktiviseringskraft, maksimum 8N
Kontaktkraft, typisk1N
Type of the fixing screws2x M5
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 8-polet
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde99mm
Dybde69mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 100 Hz, med 20 g
sjokkresitanse100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning60 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
LED strømforbruk (kontrollelementer)16mA
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori AC-1524VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 1 mA
Bryteprinsippkrysspunktsystem
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni 10, gullbelagt
Statusvisning
Farge på signallampenrød
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Suitable for 40 mm profiles
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2026, 16:43