BDF20-ST-10-LT-LT
Varenummer:103056633

Produktbeskrivelse
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapphetter i 12 farger
- Sjenerøse åpne områder for enkel merking
- Rask og feilfri installasjon takket være M12-kontakten
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBDF20-ST-10-LT-LT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000225
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressDIN EN 60068
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Positions used, position 2LT-2875, Opplyst trykknapp
Bruttovekt126g
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag1mm
Aktiviseringskraft, maksimum 10N
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M5
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Bunn
Konnektor stikkKonnektor M12, 8-polet, A-kodet
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde44mm
Dybde128mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g, 10 ... 500 Hz
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning24 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,25kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
LED strømforbruk (kontrollelementer)10mA
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-130,1A
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Suitable for 40 mm profiles
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 03:22