BDF200-B-20-DTBK-LTWH-LTBU
Varenummer:101214580
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Slankt støtsikkert hus
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
- Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
- Feltmerking med separat plastdeksel
- Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBDF200-B-20-DTBK-LTWH-LTBU
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214580
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000225
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: se bestillingskode
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Positions used, position 1blanking plug
Positions used, position 2Pushbutton, black
Positions used, position 3Opplyst trykknapp, hvit
Positions used, position 4Opplyst trykknapp, blå
Bruttovekt280g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Avtagbare terminalerJa
Antall ledere16
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3mm
Aktiviseringskraft, maksimum 8N
Note (Actuating force)each contact
Kontaktkraft, typisk1N
Monteringinnvendige monteringshull
Type of the fixing screws2x M5
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks0,8Nm
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen, maks4Nm
MerkMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
KabelføringKabelgjennomføring M20
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum13mm
Ledertverrsnitt0,5mm²
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde50mm
Dybde249mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 100 Hz, med 20 g
sjokkresitanse100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Overvoltage categoryIII
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
LED strømforbruk (kontrollelementer)16mA
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori AC-1524VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2.5A T
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 1 mA
BryteprinsippGlidekontaktkrysspunktsystem
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni 10, gullbelagt
Statusvisning
Farge på signallampenwithout (Blanking plug, black)
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Suitable for 40 mm profiles
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 22:32