BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Varenummer:103052204

Produktbeskrivelse
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapphetter i 12 farger
- Sjenerøse åpne områder for enkel merking
- Rask og feilfri installasjon takket være M12-kontakten
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103052204
EAN (European Article Number)4030661643939
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-16
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000225
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressDIN EN 60068
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Positions used, position 2LT-2875, Opplyst trykknapp
Positions used, position 3LT-2875, Opplyst trykknapp
Positions used, position 4LT-2875, Opplyst trykknapp
Bruttovekt215g
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag1mm
Aktiviseringskraft, maksimum 10N
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M5
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
KabelføringM12 (A-kodet)
Konnektor stikkKonnektor M12, 12-polet
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde25mm
Dybde215mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g, 10 ... 500 Hz
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning24 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,25kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
LED strømforbruk (kontrollelementer)10mA
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-130,1A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter500mA FF
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Suitable for 40 mm profiles
inkludert ved levering
inkludert ved leveringIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 19:55