BN 12-01Z
Varenummer:101186833

Produktbeskrivelse
- Aktuering fra side
- Med forhåndskoblet kabel
- med bias-magnet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- metallhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Konstruksjon Ø 10,7 mm
- med sentermontering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 12-01Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialeMetallfilm
Bruttovekt58g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
bias-magnet Ja
Antall åpnere1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
MonteringSentral med gjenget flens M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom fe
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Sensordiameter10,7mm
Lengde på sensor71mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum200VAC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum30W
Bryteeffekt, maksimum30VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, maksimum0,2ms
Brytefrekvens, maksimum300Hz
KoblingselementÅpner (NC)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 23:32