BN 120-RZ
Varenummer:101186843
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuering fra side
- med bias-magnet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Konstruksjon Ø 10,7 mm
- med sentermontering
- Med forhåndskoblet kabel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 120-RZ
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186843
EAN (European Article Number)4030661335421
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for heiserJa
bias-magnet Ja
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
MonteringSentral med gjenget flens M12 x 1
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm15 mm … 60 mmBE 20N = 20 mmBE 20S = 20 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 10 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom fe
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Sensordiameter10,7mm
Lengde på sensor71mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum200VAC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum30W
Bryteeffekt, maksimum30VA
BryteprinsippLatching
Prelltid, maksimum0,2ms
Brytefrekvens, maksimum300Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.08.2026, 04:49