BN 20-11Z-M16
Varenummer:101168014

Produktbeskrivelse
- 2 reed-kontakter
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumhus
- Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Skrueforbindelse
- Høy motstand mot vibrasjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 20-11Z-M16
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformrektangulær
KapslingsmaterialeAluminium
Aktivt områdeMetallfilm
Bruttovekt297g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
bias-magnet Ja
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Posisjonen til kabelgjenomføringenhøyre og venstre
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 45 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2x M16 x 1.5
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor47mm
Bredde på sensor104mm
Høyde på sensor52mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +90 °C
motstandsdyktig mot vibrasjon50 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120W
Bryteeffekt, maksimum120VA
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2026, 07:29