BN 20-RZ-M16
Varenummer:101168090

Produktbeskrivelse
- 1 Reedkontakter
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumhus
- Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Skrueforbindelse
- Høy motstand mot vibrasjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 20-RZ-M16
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformrektangulær
KapslingsmaterialeAluminium
Aktivt områdeMetallfilm
Bruttovekt290g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
bias-magnet Ja
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Posisjonen til kabelgjenomføringenhøyre og venstre
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2x M16 x 1.5
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor47mm
Bredde på sensor104mm
Høyde på sensor52mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +90 °C
motstandsdyktig mot vibrasjon50 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120W
Bryteeffekt, maksimum120VA
BryteprinsippLatching
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.08.2026, 10:06