BN 310-RZ 3,5M
Varenummer:101155136

Produktbeskrivelse
- Ikke-kontakt prinsipp
- Aktuering fra side
- Flat konstruksjon
- Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 2 reed-kontakter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 310-RZ 3,5M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformrektangulær
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt182g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for heiserJa
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
MonteringHus med monteringsspor
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom fe
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3,5m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,75mm²
Ledertverrsnitt18AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Bredde på sensor88mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytespenning, maksimum250VDC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120W
Bryteeffekt, maksimum120VA
BryteprinsippLatching
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 05:12