BN 32-01
Varenummer:101057229

Produktbeskrivelse
- Flat plugg-inn-konnektor og 1 skjermingsplate
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 32-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt58g
NoteIntegrated shielding plate (bottom)
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Monteringmed 2 M4 gjengebolter på baksiden
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFlat plugg-inn-konnektor 4,8 mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor24mm
Bredde på sensor85mm
Høyde på sensor26mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP00
Arbeidstempratur-25 ... +90 °C
motstandsdyktig mot vibrasjon15 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120W
Bryteeffekt, maksimum120VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
Brytefrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
KoblingselementÅpner (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2026, 06:16