BN 325-R-1279 3,0M
Varenummer:101147095

Produktbeskrivelse
- Kabelutgang venstre og 2 skjermingsplater
- Aktuering foran
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plast bryterhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 325-R-1279 3,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101147095
EAN (European Article Number)4030661141336
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt185g
NoteIntegrated shielding plate (top and bottom)
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for heiserJa
LedningsbøssingJa
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Actuation directionLengthwise
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Monteringpå baksiden med 2 gjengebolter
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3m
Kabelføringback, right
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,75mm²
Ledertverrsnitt18AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor24mm
Bredde på sensor85mm
Høyde på sensor26mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse50 g / 11 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon30 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120VA
BryteprinsippLatching
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
Brytefrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 12:23