BN 650-10Z/V
Varenummer:101187281

Produktbeskrivelse
- Med forhåndskoblet kabel
- Aktuering foran
- med bias-magnet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- Konstruksjonsform Ø 13 mm
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- med sentermontering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 650-10Z/V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101187281
EAN (European Article Number)4030661335735
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformSylinder, glatt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt66g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
bias-magnet Ja
LedningsbøssingJa
Antall lukkere1
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum100.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Monteringsentral med gjenget flens
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom fe
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
KabelføringPG9
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Sensordiameter13mm
bredde på tvers av plan22AF
Lengde på sensor103mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum200VAC
Brytespenning, maksimum200VDC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum30W
Bryteeffekt, maksimum30VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, maksimum0,2ms
Brytefrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.09.2026, 14:51