BN 75-01Z-1391
Varenummer:101055741

Produktbeskrivelse
- med ferdigkoplet kabel
- Tetthetsgrad IP67
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottørbryter
- Plast bryterhus
- Tilgjengelig med M12-pluggkonnektor og forhåndskoblet kabel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 75-01Z-1391
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055741
EAN (European Article Number)4030661009391
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformSpesialkonstruksjon
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt127g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn45mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,75mm²
Ledertverrsnitt20AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor55mm
Bredde på sensor80mm
Høyde på sensor99,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Elektriske data
Brytespenning, maksimum220VAC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum60W
Bryteeffekt, maksimum60VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
KoblingselementÅpner (NC)
Note
Note (General)Avhengig av hvordan flottøren er satt sammen, er det mulig med enten en NO-kontakt eller en NC-kontakt.De indikerte omkoblingspunktene gjelder for vann
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2026, 13:38