BN 75-11Y
Varenummer:101055701

Produktbeskrivelse
- med pr kontkt
- Tetthetsgrad IP65
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottørbryter
- Plast bryterhus
- Tilgjengelig med M12-pluggkonnektor og forhåndskoblet kabel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 75-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformSpesialkonstruksjon
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt75g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall venderkontakter1
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn47mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum3mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkpr kontkt
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor55mm
Bredde på sensor80mm
Høyde på sensor99,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Elektriske data
Brytespenning, maksimum220VAC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum60W
Bryteeffekt, maksimum60VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,2ms
Prelltid, maksimum0,5ms
KoblingselementOmkoblingskontakt (NO/NC)
Note
Note (General)Omkoblingsfunksjonen reverseres tilsvarende hvis flottøren i et omkoblings-kontaktelement er snudd opp-ned. Driftspunktene som er oppført, gjelder for vann.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.09.2026, 04:30