BN 75-11Z-1391
Varenummer:101055702

Produktbeskrivelse
- med ferdigkoplet kabel
- Tetthetsgrad IP67
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottørbryter
- Plast bryterhus
- Tilgjengelig med M12-pluggkonnektor og forhåndskoblet kabel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 75-11Z-1391
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformSpesialkonstruksjon
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt132g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall venderkontakter1
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn47mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,75mm²
Ledertverrsnitt20AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor55mm
Bredde på sensor80mm
Høyde på sensor99,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Elektriske data
Brytespenning, maksimum220VAC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum60W
Bryteeffekt, maksimum60VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,2ms
Prelltid, maksimum0,5ms
KoblingselementOmkoblingskontakt (NO/NC)
Note
Note (General)Omkoblingsfunksjonen reverseres tilsvarende hvis flottøren i et omkoblings-kontaktelement er snudd opp-ned. Driftspunktene som er oppført, gjelder for vann.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.09.2026, 04:27