BN 80-10Z 10,0M
Varenummer:101082680

Produktbeskrivelse
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Flat konstruksjon
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Plast bryterhus
- Aktuerende overflate merket av fremspring
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 80-10Z 10,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101082680
EAN (European Article Number)4030661010106
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt200g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
bias-magnet Ja
Antall lukkere1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse0 mm … 32 mm2 x BP 10 = 12 … 20 mm2 x BP 15 = 12 … 22 mm2 x BP 34 = 12 … 26 mmBP 8 = 3 … 8 mmBP 10 = 6 … 12 mmBP 11 = 22 … 28 mmBP 12 = 24 … 32 mmBP 15 = 8 … 14 mmBP 20 = 12 … 24 mmBP 31 = 12 … 24 mm
Note (Switching distance Sn)Schaltabstand bis zu 32 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel10m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor9mm
Bredde på sensor44mm
Høyde på sensor13mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse15 g, på sinusbølge-oscillasjon
motstandsdyktig mot vibrasjon15 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytespenning, maksimum250VDC
Brytestrøm, maksimum0,5A
Bryteeffekt, maksimum8W
Bryteeffekt, maksimum10VA
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, maksimum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
KoblingselementNormally open contact (NO)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 05:33