BN 80-RZ
Varenummer:101139647

Produktbeskrivelse
- med fast posisjon
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Flat konstruksjon
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Plast bryterhus
- Aktuerende overflate merket av fremspring
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 80-RZ
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101139647
EAN (European Article Number)4030661282176
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt24g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
bias-magnet Ja
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor9mm
Bredde på sensor44mm
Høyde på sensor13mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse15 g, på sinusbølge-oscillasjon
motstandsdyktig mot vibrasjon15 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum200VAC
Brytespenning, maksimum200VDC
Brytestrøm, maksimum1,5A
Bryteeffekt, maksimum30W
Bryteeffekt, maksimum30VA
BryteprinsippLatching
Prelltid, maksimum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2026, 18:47