BN 85-5-2031
Varenummer:101118378

Produktbeskrivelse
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- Lysdiode for brytertilstandsindikasjon
- pr kontkt
- Plast bryterhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 85-5-2031
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformrektangulær
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt106g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for heiserJa
Integrert indikator, status Ja
Antall kontakter som skal smekkes fast, maksimum5
Antall kontakter som skal smekkes fast, minimum1
Mekaniske data
Nøkkelinngangerfrontside
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
MonteringHus med monteringsspor
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse1 mm … 14 mm
Note (Switching distance Sn)Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man t
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor, 10-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor140mm
Bredde på sensor65mm
Høyde på sensor20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP30 iht. IEC/EN 60529
Arbeidstempratur-10 ... +75 °C
sjokkresitanse60 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, minimum12VDC
Brytespenning, maksimum60VDC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum30W
Koblingselementbistabil kontakt
Note (Switching element)without plug-in reed contact insert
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Statusvisning
Indicated operating statesLED lights up when the switch is closed
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BP 7
Recommendation (actuator, lift switchgear)BP 7
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 23:28