BN 85-R-1824-2 3,0M
Varenummer:101095308


Produktbeskrivelse
- Montering på C DIN skinne og mantlet kabel med skruer
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plast bryterhus
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet
Vennligst logg inn for å se priser