BN 85-RE (VERPACKT)
Varenummer:101090528

Produktbeskrivelse
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plast bryterhus
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBN 85-RE (VERPACKT)
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101090528
EAN (European Article Number)4030661100098
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
VersjonReed-kontaktinnsats
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt3g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for heiserJa
Antall kontakter som skal smekkes fast1
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Actuation directionLengthwise
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom fe
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor16,5mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor35mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP40
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
sjokkresitanse60 g, på sinusbølge-oscillasjon
motstandsdyktig mot vibrasjon60 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum60VAC
Brytespenning, maksimum60VDC
Brytestrøm, maksimum1A
Bryteeffekt, maksimum30W
Bryteeffekt, maksimum30VA
Note (Switching element)Plug-in reed contact insert
BryteprinsippLatchingReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, maksimum0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringConnection base not included in delivery
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 20:02