BNS 120-11Z
Varenummer:101128296

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
- Spesielt stor bryteravstand
- Ø M12
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 120-11Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101128296
EAN (European Article Number)4030661050850
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119Ingen
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt59g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)25.000.000bevegelser
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
AktivatorbryteravstandMagnet aktuator BP 6: 10 mmMagnet aktuator BP 6: 22 mmMagnet aktuator BP 8: 10 mmMagnet aktuator BP 8: 22 mmMagnet aktuator BP 10: 20 mmMagnet aktuator BP 10: 32 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 20 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 32 mm
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"10mm20mm
Sikret bryteravstand "AV"22mm32mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Cable diameter5mm
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
Lengde på sensor38,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum100VAC
Brytespenning, maksimum100VDC
Brytestrøm, maksimum0,25A
Bryteeffekt, maksimum3W
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 02:28