BNS 16-12ZD-ST3
Varenummer:101212806

Produktbeskrivelse
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Plast bryterhus
- Egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 16-12ZD-ST3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101212806
EAN (European Article Number)4030661394732
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt85g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdedekselside
BetjeningselementMagnet
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"8mm
Sikret bryteravstand "AV"18mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Connector position Venstre
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor39,5mm
Bredde på sensor69mm
Høyde på sensor93mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum100VAC
Brytespenning, maksimum100VDC
Brytestrøm, maksimum0,4A
Bryteeffekt, maksimum10W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 16
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2026, 13:03