BNS 180-02Z 5,0M
Varenummer:101133010

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
- Spesielt stor bryteravstand
- Ø M 18 x 1
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 180-02Z 5,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101133010
EAN (European Article Number)4030661053448
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119Ingen
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt176g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Antall åpnere2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
AktivatorbryteravstandMagnet aktuator BP 6: 10 mmMagnet aktuator BP 6: 22 mmMagnet aktuator BP 8: 10 mmMagnet aktuator BP 8: 22 mmMagnet aktuator BP 10: 20 mmMagnet aktuator BP 10: 32 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 20 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 32 mm
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"20mm
Sikret bryteravstand "AV"32mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
Lengde på sensor36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytestrøm, maksimum0,25A
Bryteeffekt, maksimum3W
Koblingselement2 NC-kontakter
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 14:48